Foto is representatief
Download
middenspanningsuitzetzekering, 100 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, T traag, type BR afschakeling
Productnaam |
Middenspanning expulsionzekeringen
|
Catalogusnummer |
46TBR100
|
EAN |
5027590481731
|
Productlengte/-diepte |
225 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
106 mm
|
Gewicht van product |
0.142 g
|
Certificering |
ANSI/IEEE Std C37.42
|
Ampèrewaarde |
100 A
|
Voltage-classificatie |
46 kV
|
Type spanning |
AC
|
Stroomeigenschap |
Type T - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de traag werkende T karakteristieken
|
Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
Constructiegrootte |
787 mm
|
Standaard |
ANSI
|
Uitvoering contactklem |
Verwijderbare knopkop
|
Kleur |
Groen
|