Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 25 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, T traag, type U afschakeling
Productnaam |
Middenspanning expulsionzekeringen
|
Catalogusnummer |
46TU25
|
EAN |
5027590481953
|
Productlengte/-diepte |
225 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
106 mm
|
Gewicht van product |
66.84 g
|
Certificering |
ANSI/IEEE Std C37.42
|
Ampèrewaarde |
25 A
|
Voltage-classificatie |
46 kV
|
Stroomeigenschap |
Type T - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de traag werkende T karakteristieken
|
Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
Toepassing |
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
|
Standaard |
ANSI
|
Uitvoering contactklem |
Universeel
|