Eaton Bussmann series D laagspanningszekering, snel aansprekend, 500 V, 4 A, 50 kAIC, geen melder, zekering, klasse gR, bruin
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D-zekering
|
| Catalogusnummer |
4D27Q
|
| EAN |
5027590482271
|
| UPC |
051712835282
|
| Productlengte/-diepte |
50 mm
|
| Hoogte van product |
22 mm
|
| Breedte van product |
22 mm
|
| Gewicht van product |
26.16 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
VDE
IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Ampèrewaarde |
4 A
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Uitschakelvermogen |
50 kA
|
| Gebruikscategorie |
gR (algemene halfgeleiderbeveiliging)
|
| Formaat zekering |
DII
|
| Type zekering |
D27Q - Snel aansprekend
|
| Zekeringmelder |
Geen melder
|
| Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|
| Geschikt voor |
E27/DII zekeringbasis
TFD27 zekeringhouder met schroefmontage SFRD27 zekeringhouder DIN-railmontage TFRD27 zekeringhouder met DIN-railmontage |
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
4GD27 bruin meetstuk met passchroef
|