Passchroef, laagspanning, 4 A, AC 500 V, D2, IEC
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D meetstuk met passchroef
|
| Catalogusnummer |
4GD27
|
| EAN |
5027590482295
|
| UPC |
051712835299
|
| Productlengte/-diepte |
17 mm
|
| Hoogte van product |
24 mm
|
| Breedte van product |
24 mm
|
| Gewicht van product |
26.16 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
|
| Modelcode |
GAUGE PIECE D2 4A 500V FOR E27
|
| Ampèrewaarde |
4 A
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Toepassing |
E27
|
| Zekeringmelder |
Zonder melder
|