Meetstuk, laagspanning, 50 A, AC 400 V, D02, IEC
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D0-meetstuk met passchroef
|
Catalogusnummer |
50GN02
|
EAN |
5027590482943
|
Productlengte/-diepte |
15.1 mm
|
Hoogte van product |
16.6 mm
|
Breedte van product |
16.6 mm
|
Gewicht van product |
0.76 g
|
Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC
|
Modelcode |
GAUGE PIECE DO2 50A 400V FOR E18
|
Ampèrewaarde |
50 A
|
Toepassing |
E18
|
Toepassing |
E18
|