Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering, dubbele zekering, 550A, 690 VAC/450 VDC (IEC), klasse aR, afschakelvermogen 200 kA RMS Sym., 40 kA DC bij 450 VDC
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
|
| Catalogusnummer |
550FMM
|
| EAN |
5027590049771
|
| UPC |
051712556927
|
| Productlengte/-diepte |
112 mm
|
| Hoogte van product |
38 mm
|
| Breedte van product |
39 mm
|
| Gewicht van product |
458 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 UL recognized CCC |
| Ampèrewaarde |
550 A
|
| Uitschakelvermogen |
200 kA
|
| Geïsoleerde metalen |
Nee
|
| Gebruikscategorie |
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Nominaal schakelvermogen |
200 kA
|
| Nom. (meet)spanning AC |
690 V
|
| Nom. (meet)spanning DC |
450 V
|
| Hartafstand aansluitingen |
83.7 mm
|
| Montage-afmeting |
M8
|
| Stroomtype |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
120000
|
| Vermogensverlies |
100 W
|
| Vorm van zekering |
Center dubbele zekering draadeindaansluiting
|
| Pre arc (I2T) |
30000
|
| Kleur |
Geen
|
| Onderbreking |
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 40 kA at 450 Vdc (IEC)
|
| Verbinding |
Bladeind X bladeind
|
| Constructiegrootte |
Overig
|
| Montagemethode |
Tapeind
|
| Type verpakking |
Standaard
|
| Voltage-classificatie |
690 V AC
|
| Type |
Zekering
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
FMM
|
| Geschikt voor |
MC-600 storingsmeldingset (melder + clips)
TI700 kenmelder MAI microschakelaar/adapter MBI microschakelaar/adapter |
| Zekeringsysteem (conform IEC 60269) |
Overig
|