Document downloaden () van 20

560MMT

Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering, dubbele zekering, 560A, 690 VAC/350 VDC (IEC), klasse aR, afschakelvermogen 200 kA RMS Sym., 40 kA DC bij 350 VDC (IEC)

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
560MMT
EAN
5027590049832
UPC
051712835732
Productlengte/-diepte
98 mm
Hoogte van product
40 mm
Breedte van product
97 mm
Gewicht van product
478 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized

Productspecificaties

Ampèrewaarde
560 A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Nom. (meet)spanning DC
350 V
Hartafstand aansluitingen
85 mm
Montage-afmeting
M8
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
430000
Vermogensverlies
64 W
Vorm van zekering
Center dubbele zekering draadeindaansluiting
Pre arc (I2T)
60000
Kleur
Geen
Onderbreking
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 40 kA at 350 Vdc (IEC)
Verbinding
Bladeind X bladeind
Constructiegrootte
Overig
Montagemethode
Tapeind
Type verpakking
Standaard
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
MMT
Geschikt voor
MC-700 storingsmeldingset (melder + clips)
TI700 zekeringmelder
MAI microschakelaar/adapter
MBI microschakelaar/adapter
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren