Document downloaden () van 20
Wordt uit productie genomen

5P650IR

Eaton 5P UPS, 650 VA, 420 W, ingang: C14, uitgangen: (4) C13, rack, 1U

General specifications

Productnaam
Eaton 5P UPS
Catalogusnummer
5P650IR
Productlengte/-diepte
364 mm
Hoogte van product
43.2 mm
Breedte van product
438 mm
Gewicht van product
8.6 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
Certificering
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Battery

Runtimegrafiek
Accubeheer
ABM of constante stroomtoevoer methode (door de gebruiker selecteerbaar), automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading
Vervanging batterijen
Door gebruiker te vervangen
Aantal batterijen
1
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Type accu
Loodzuur onderhoudsvrij (vervangbaar)
Langere levensduur accu's
Nee

Electrical output

Aansluitpunt
(4) C13
Topologie
Leidinginteractief
Wattage
420 W
VA-classificatie
650 VA
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Spanning
230 V
Cos-phi uitgang
0,65
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Uitgangsspanningsbereik
230 V (+6%/-10%)
Uitgangsfrequentie
50/60 Hz
Voedingstype
1

Electrical input

Ingangsaansluiting
C14
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Bereik ingangsspanning
160-294 V (instelbaar tot 150 V-294 V)
Nominale frequentie
50-60 Hz
Bereik ingangsfrequentie
47-70 Hz (50 Hz-systeem), 56,5-70 Hz (60 Hz-systeem), 40 Hz in lage gevoeligheidsmodus

Communications

Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Serial poort (RS232)
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand AAN/UIT en op afstand UITSCHAKELEN
  • Potentiaalvrije contacten (2 uitgangen, optocoupler, RJ)
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Ethernet-interface
Nee
Inclusief netwerkkaart
Nee
Softwarecompatibiliteit
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Type interface
Overig
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja

Environmental

Hoogte
2000 m
BTU-rating
Online: 85
Geluidsniveau
<40 dB op 1 meter
Relatieve luchtvochtigheid
0-90 % niet-condenserend
Temperatuurbereik
0-90% niet-condenserend

Additional specifications

Speciale voorzieningen
  • Automatic Voltage Regulation (AVR)
  • Bescherming met hoge vermogensdichtheid voor netwerken: enkel maar 1U
  • Energie efficient, verlaagd energie- en koelkosten
  • Levert een zuivere sinusvormige uitgang
  • 1 slot voor optionele communicatiekaart (netwerkkaart, relaiskaart of netwerk- en industriële kaart)
  • Compatibel met virtuele omgevingen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
  • Integreert volledig met Eaton Intelligent Power Manager-software
  • 1 USB-poort + 1 seriële poort
  • Advanced Battery Management (ABM) technologie om de levensduur van de batterij te verlengen
  • Nieuwe generatie grafische LCD-display
  • Hot-swappable batterijen
  • Op afstand opnieuw opstarten en back-uptijd optimalisatie dankzij 2 te besturen uitgangsgroepen
Afmeting rek
1U
Constructietype
Apparaat van 482,6 mm (19 inch)
Kast
Zwart/zilver
Rekmontageset
Ja
Rendement bij maximale belasting
96
Verpakkingsinhoud
  • Rackmontagekit
  • Kabelvergrendelingssysteem
  • USB-kabel
  • Seriële kabel
  • (2) IEC-IEC-kabels
  • Snelstartgids
  • Veiligheidsinstructies
Fase (ingang)
1
Fase (uitgang)
1
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja

Productspecificatie exporteren

Compliance information

Gebruikershandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.