Document downloaden () van 20

5SC1500I

Eaton 5SC UPS, 1500 VA, 1050 W, ingang: C14, uitgangen: (8) C13, toren

General specifications

Productnaam
Eaton 5SC UPS
Catalogusnummer
5SC1500I
UPC
743172045171
Productlengte/-diepte
410 mm
Hoogte van product
210 mm
Breedte van product
150 mm
Gewicht van product
15.2 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
Certificering
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Batterij

Type accu
Loodzuur onderhoudsvrij (vervangbaar)
Runtimegrafiek
Vervanging batterijen
Door gebruiker te vervangen
Aantal batterijen
3
Accubeheer
ABM of constante stroomtoevoer methode (door de gebruiker selecteerbaar), automatische betterijtest, beveiliging tegen diepontlading
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Langere levensduur accu's
Nee

Elektrische uitgang

Aansluitpunt
(8) C13
Spanning
230 V
Wattage
1050 W
Cos-phi uitgang
0,7
Uitgangsspanningsbereik
230 V (+6%/-10%)
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (220/230/240 V)
Voedingstype
1
Topologie
Leidinginteractief
VA-classificatie
1500 VA

Ingangsspanning

Ingangsaansluiting
C14
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (220/230/240 V)
Nominale frequentie
50-60 Hz
Bereik ingangsspanning
184-276 V
Bereik ingangsfrequentie
45-55 Hz (50 Hz-systeem), 55-65 Hz (60 Hz-systeem)

Communicatie

Inclusief netwerkkaart
Nee
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Serial poort (RS232)
Ethernet-interface
Nee
Gebruikersinterface
LCD-display
Potentiaalvrij schakelcontact
Nee
Uitbreidingssleuven
Nee
Softwarecompatibiliteit
Eaton Intelligent Power Protector
Type interface
Overig

Omgevingsvereisten

Hoogte
2000 m
Geluidsniveau
<40 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0-90% niet-condenserend
Relatieve luchtvochtigheid
0-90 % niet-condenserend

Aanvullende specificaties

Constructietype
Vrijstaand model
Kast
Zwart
Verpakkingsinhoud
  • USB-kabel
  • Seriële kabel
  • (2) IEC-IEC-kabels
  • Snelstartgids
  • Veiligheidsinstructies
Fase (uitgang)
1
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
zwart
Rendement bij maximale belasting
97
Rekmontageset
Nee
Fase (ingang)
1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.