Document downloaden () van 20

60K07C

Zekeringelement, laagspanning, 60 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 22 x 87 mm, CSA

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
60K07C
EAN
5027590484435
UPC
051712551106
Productlengte/-diepte
88 mm
Hoogte van product
22 mm
Breedte van product
22 mm
Gewicht van product
52.4 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Electrical data

Ampèrewaarde
60 A
Voltage-classificatie
600 V
Type spanning
AC/DC
Uitschakelvermogen
200 kA

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.