Neutrale brug, laagspanning, 100 A, AC 660 V, BS88, BS
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
|
| Catalogusnummer |
63/100CML
|
| EAN |
5027590484794
|
| Productlengte/-diepte |
120 mm
|
| Hoogte van product |
5 mm
|
| Breedte van product |
180 mm
|
| Gewicht van product |
15.5 g
|
| Voldoet aan: |
CE
|
| Modelcode |
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link
|
| Ampèrewaarde |
100 A
|