Document downloaden () van 20
We make what matters work*

63AFE

Zekeringelement, hoge snelheid, 63 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
63AFE
EAN
5027590484961
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
22 mm
Breedte van product
187 mm
Gewicht van product
45.8 g
Voldoet aan:
CE

Productspecificaties

Ampèrewaarde
63 A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Nom. (meet)spanning DC
500 V
Hartafstand aansluitingen
76 mm
Montage-afmeting
M8
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Vermogensverlies
18.5 W
Vorm van zekering
Aansluitvlag voor boutverbinding (slobgat)
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
690 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
AFE
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren