Passchroef, laagspanning, 63 A, AC 500 V, D3, IEC
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D meetstuk met passchroef
|
| Catalogusnummer |
63GD33
|
| EAN |
5027590485135
|
| UPC |
051712552790
|
| Productlengte/-diepte |
17 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
20.64 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269
|
| Modelcode |
GAUGE PIECE D3 63A 500V FOR E33
|
| Ampèrewaarde |
63 A
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Toepassing |
E33
|
| Zekeringmelder |
Zonder melder
|