Document downloaden () van 20
We make what matters work*

6CT

Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering, enkele zekering, 6A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), klasse aR, afschakelvermogen, 90 kA RMS Sym., 40 kA DC bij 500 VDC (IEC)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
6CT
EAN
5027590486132
UPC
051712837040
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
9 mm
Breedte van product
9 mm
Gewicht van product
8.5 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
6A 690V AC BS88 FUSE

Productspecificaties

Ampèrewaarde
6 A
Uitschakelvermogen
90 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Nom. (meet)spanning DC
500 V
Hartafstand aansluitingen
64.2 mm
Montage-afmeting
Overig
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
8,5
Vermogensverlies
2 W
Vorm van zekering
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Pre arc (I2T)
1,8
Kleur
Geen
Onderbreking
90 kA RMS Sym, 40 kA bij 500 Vdc (IEC)
200 kA RMS Sym, 50 kA bij 500 Vdc (UL)
Verbinding
Bladeind X bladeind
Constructiegrootte
Overig
Montagemethode
Tapeind
Type verpakking
Standaard
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
CT
Geschikt voor
TI700 zekeringmelder
MAI microschakelaar/adapter
MBI microschakelaar/adapter
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.