Motor zekeringelement, middenspanning, 200 A, AC 7,2 kV, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, back-up, DIN, met slagpin HS
| Productnaam |
Eaton Bussmann series middenspanning zekeringen voor motorbeveiliging
|
| Catalogusnummer |
7.2WKMSJ200
|
| EAN |
5027590054690
|
| UPC |
051712837798
|
| Productlengte/-diepte |
442 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
76 mm
|
| Gewicht van product |
5200 g
|
| Voldoet aan: |
VDE 0670-4
DIN 43625 |
| Certificering |
IEC60282-1
|
| Ampèrewaarde |
200 A
|
| Voltage-classificatie |
7,2 kV
|
| Uitschakelvermogen |
63 A
|
| Vermogenscategorie conform IEC 60282-1 |
Back-up
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Klasse |
Klasse back-up
|
| Weerstand |
1,79 Ohm
|
| Toepassing |
Motorbeveiliging
|
| Formaat zekering |
76 x 442 mm
|
| Standaard |
DIN
|
| Gebruikt met |
A3354730 Vernikkeld koperen zekeringsclip
|