Document downloaden () van 20
We make what matters work*

80FEE

Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering, dubbele zekering, 80A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), klasse aR, afschakelvermogen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bij 500 VDC

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
80FEE
EAN
5027590490474
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
22 mm
Breedte van product
187 mm
Gewicht van product
91.6 g
Voldoet aan:
CE

Productspecificaties

Ampèrewaarde
80 A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Nom. (meet)spanning DC
500 V
Hartafstand aansluitingen
71 mm
Montage-afmeting
M8
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Vorm van zekering
Dubbele bus geschroefde aansluitingen
Kleur
Geen
Onderbreking
200 kA RMS Sym, 50 kA at 500 Vdc
Verbinding
Bladeind X bladeind
Constructiegrootte
Overig
Montagemethode
Tapeind
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
FEE
Geschikt voor
EC-600 storingsmeldingset (melder + clips)
TI700 zekeringmelder
MAI microschakelaar/adapter
MBI microschakelaar/adapter
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.