Document downloaden () van 20
We make what matters work*

80LEC

Eaton Bussmann series Snelle zekering Britse standaard, 80A, Geen, Zekering

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
80LEC
EAN
5027590490603
UPC
051712668552
Productlengte/-diepte
46 mm
Hoogte van product
45 mm
Breedte van product
115 mm
Gewicht van product
30.5 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering

Productspecificaties

Ampèrewaarde
80 A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC/DC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
240 V
Nom. (meet)spanning DC
150 V
Stroomtype
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Vermogensverlies
10 W
Vorm van zekering
Radiale blad tags
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
240 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
LEC
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.