Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

80LR85
Model Code: 80A 415V AC HOUSE SERVICE

Huiszekeringelement, laagspanning, 80 A, AC 415 V, BS systeem C type II, 30 x 57 mm, gL/gG, BS

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
80LR85
EAN
5027590490658
Productlengte/-diepte
56 mm
Hoogte van product
31 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
100.55 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS
IEC 60269
Modelcode
80A 415V AC HOUSE SERVICE

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
80 A
Uitschakelvermogen
33 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
415 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
Beveiliging van inkomende kabels in woon- en bedrijfspanden
Verbinding
Metalen kap x metalen kap
Type zekering
LR85

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.