Document downloaden () van 20

80MJ30-7

Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 80 A, 415 V AC, V88/J, 31 x 110 mm, gU, bevestigingspunten van 82 mm, type 7

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
80MJ30-7
EAN
5027590490689
UPC
051712531474
Productlengte/-diepte
111 mm
Hoogte van product
31 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
156.9 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS
IEC 60269
EAC

Electrical data

Ampèrewaarde
80 A
Voltage-classificatie
415 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Overig

Product specifications

Type zekering
MJ30
Uitgerust met:
Aansluiting met slobgat
Bouw
BS88/J

Productspecificatie exporteren