Document downloaden () van 20

80NZ03

Eaton zekeringelement, laagspanning, 80 A, AC 400 V, D03, gL/gG, IEC, traag

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D0-zekering
Catalogusnummer
80NZ03
EAN
5027590491068
Productlengte/-diepte
43 mm
Hoogte van product
23 mm
Breedte van product
23 mm
Gewicht van product
122.2 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
80 A
Voltage-classificatie
400 V
Uitschakelvermogen
50 kA
Klasse
Klasse C gL/gG

Productspecificatie

Geschikt voor
M30 x 2 (D03) zekeringhouder
Formaat zekering
D03
Type zekering
NZ03 - Traag
Zekeringmelder
Geen melder
Toepassing
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen

Bijbehorende zekeringhouders en meetstuk

Formaat zekering
D03
Type zekering
NZ03 - Traag
Zekeringmelder
Geen melder
Toepassing
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.