Document downloaden () van 20

907852
Model Code: T3-3-SOND*/E

Eaton Moeller® series T3 Speciale schakelaar, T3, 32 A, Inbouwmontage, 3 schakelkamer(s)

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series T3 speciale schakelaar
Catalogusnummer
907852
Productlengte/-diepte
102 mm
Hoogte van product
54 mm
Breedte van product
61 mm
Gewicht van product
0.212 kg
Certificering
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947
Modelcode
T3-3-SOND*/E

General

Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
500.000 schakelingen
Montagemethode
Inbouwmontage
Inbouwpositie
Willekeurig
Aantal contactelementen
3
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen / uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Speciale schakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Frontmontage 4-gats

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen
2 x (1 - 6) mm², vast of samengeslagen
1 x (1 - 6) mm², vast of samengeslagen
1 x (0,75 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (0,75 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
Formaat schroeven
M4, aansluitschroef

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
260 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
260 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
240 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
170 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
23.7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
32 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
26.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
17 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-21, 240 V
1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
12 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 240 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 220/230 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 380/400 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 500 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 690 V
25.5 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz
22 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
32 A

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
650 A, contacten, 1 seconde
0,65 kA
Kortsluitbeveiligingsklasse
35 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-21A, 240 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 240 V
5
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
320 A

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Actuator

Kleur actuator
Zwart
Actuatortype
Korte draaigreep

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1.1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
32 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren