Eaton Moeller® series T5B Speciale schakelaar, T5B, 63 A, Inbouwmontage, 2 schakelkamer(s), NOOD-UIT-functie, met rode draaigreep en gele plaat
Productnaam |
Eaton Moeller® series T5B speciale schakelaar
|
Catalogusnummer |
907935
|
Productlengte/-diepte |
140 mm
|
Hoogte van product |
88 mm
|
Breedte van product |
88 mm
|
Gewicht van product |
0.605 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947 VDE 0660 |
Modelcode |
T5B-2-SOND*/EA/SVB
|
Kenmerken |
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar |
Uitgerust met: |
Rode draaihendel en gele borgring
|
Functies |
Vergrendelbaar
Nooduitschakelfunctie |
Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
Levensduur, mechanische |
500.000 schakelingen
|
Montagemethode |
Inbouwmontage
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Aantal contactelementen |
2
|
Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen / uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Speciale schakelaar
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
|
Geschikt voor |
Frontmontage 4-gats
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen |
2 x (2,5 - 16) mm², vast of samengeslagen
1 x (2,5 - 35) mm², vast of samengeslagen 1 x (1 - 25) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 2 x (1,5 - 10) mm², flexibel met adereindhuls volgens DIN 46228 |
Formaat schroeven |
M 6, aansluitschroef
|
Aanhaalmoment |
4 Nm, schroefklemmen
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
520 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
600 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
480 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
340 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
41 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
33 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
63 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
63 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
33 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
23.8 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
63 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
50 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
50 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
50 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 240 V |
20 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 220/230 V |
63 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 380/400 V |
63 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 500 V |
57.2 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 690 V |
29.4 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
63 A
|
Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
2 kA
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
1,3 kA, contacten, 1 seconde
1,3 kA |
Kortsluitbeveiligingsklasse |
80 A gG/gL, zekering, contacten
|
Belastingswaarde |
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur) 1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) |
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
1
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
2
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
3
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 240 V |
6
|
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
800 A
|
Spanning per contactpaar in serie |
60 V
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Kleur actuator |
Rood
|
Actuatortype |
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
4.5 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
4.5 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
63 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|