Document downloaden () van 20

93PXEBM480
Model Code: Eaton 93PX EBM 2x240 V

Eaton 93PX batterij modules, 2x240 V, 2x3U hoog

General specifications

Productnaam
Eaton 93PX UPS
Catalogusnummer
93PXEBM480
EAN
6430070723914
Productlengte/-diepte
627 mm
Hoogte van product
258 mm
Breedte van product
438 mm
Gewicht van product
121 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
CB
Certificering
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Modelcode
Eaton 93PX EBM 2x240 V

Batterij

Door de gebruiker te vervangen batterijen
Nee
Interne batterij inbegrepen
Ja

Uitgang

Ingangsaansluiting
Vaste aansluiting

Communicatie

Potentiaalvrij schakelcontact
Nee

Overige specificaties

Vormfactor
Rack/toren
Afmeting rek
6U
Constructietype
Apparaat van 482,6 mm (19 inch)
Functie voor automatisch uitschakelen
Nee
Snmp
Nee

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.