Eaton 93T UPS, Tower Online UPS, 40 kVA, 3 fase in/3 fase uit, unity power factor, interne onderhoudsbypass-schakelaar, interne batterijen 3 x 32 x 9 Ah
Productnaam |
Eaton 93T UPS
|
Catalogusnummer |
93T40KMBSBI
|
EAN |
6430070724034
|
Productlengte/-diepte |
740 mm
|
Hoogte van product |
1575 mm
|
Breedte van product |
380 mm
|
Gewicht van product |
414 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant CB |
Certificering |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards |
Modelcode |
93T 40kVA IB 3x32x9Ah
|
Door de gebruiker te vervangen batterijen |
Nee
|
Opstartbatterij |
Ja
|
Externe accu-aansluiting |
Bedraad
|
Interne batterij inbegrepen |
Ja
|
Type acculader |
ABM-technologie
|
Runtime bij halve belasting |
16 min
|
Runtime bij volledige belasting |
5
|
Topologie |
Online
|
Wattage |
40 kW
|
kVA-vermogen |
40 kVA
|
Uitvoerbare vermogen |
40000 VA
|
Factor uitgangsvermogen |
1
|
Uitgangsspanning - min |
380 V
|
Uitgangsspanning - max |
415 V
|
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max |
2 %
|
Uitgangsfrequentie |
50 Hz (50/60 Hz programmeerbaar)
|
Voedingstype |
AC
|
Fase (uitgang) |
3
|
Fase (ingang) |
3
|
Ingangsaansluiting |
Vaste aansluiting
|
Nomimale ingangsspanning |
400V default (380/400/415V)
|
Ingangsspanning - min |
380 V
|
Ingangsspanning - max |
415 V
|
Ingangsfrequentie - min |
50 Hz
|
Ingangsfrequentie - max |
60 Hz
|
Secundaire frequentie min |
50 Hz
|
Secundaire frequentie max |
60 Hz
|
Communicatie |
Vrijstaand model
|
Aantal communicatiesleuven |
2
|
Gebruikersinterface (Hmi) |
Touchscreen
|
Type interface |
Overig
|
Potentiaalvrij schakelcontact |
Ja
|
Vormfactor |
Toren
|
Constructietype |
Vrijstaand model
|
Efficiëntie (verbeterde efficiëntiemodus) |
99 %
|
Efficiëntie (ecomodus) |
99 %
|
Verpakkingsinhoud |
|
Fase (ingang) |
3
|
Fase (uitgang) |
3
|
Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
Akoestische alarmen |
Ja
|
Hot-swappable stroommodules |
Nee
|
Snmp |
Nee
|
Overgangstijd voor volledige lading |
0 s
|
Type interface |
Overig
|
Paralleleerbaar |
Parallel voor capaciteit en redundantie
|
Aantal parallelle eenheden |
4
|
Geïntegreerde functionaliteit |
Network Management
|
Verbeterde efficiëntiemodus |
ESS
|
Interne onderhoudsbypass |
Ja
|