Eaton Moeller® series A-PKZ0 arbeidsafschakelspoel (voor motorbeveiligingsschakelaar), …V 50 Hz (24 - 500 V), niet-standaard spanningen naast standaard spanningen, AC, schroefklemmen, voor gebruik met: Shunt-ontgrendeling PKZ0(4), PKE
| Productnaam |
Eaton Moeller® series PKZ Shunt release
|
| Catalogusnummer |
982165
|
| Productlengte/-diepte |
68 mm
|
| Hoogte van product |
90 mm
|
| Breedte van product |
24 mm
|
| Gewicht van product |
0.13 kg
|
| Certificering |
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA File No.: 165628 UL UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CE CSA CSA Class No.: 3211-05 |
| Modelcode |
A-PKZ0(*V50HZ)
|
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Geschikt voor |
Motorveiligheidsschakelaar
|
| Gebruikt met |
Motorbeveiligingsschakelaar
|
| Type spanning |
AC
AC, niet-standaard spanningen naast standaard spanningen |
| Inbouwpositie |
Kan links van de motorbeschermingsschakelaar worden geplaatst
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls) |
2 x (0.75 - 2.5) mm²
1 x (0.75 - 2.5) mm² |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) |
| Bedrijfsspanning |
0,7- 1,1 x Us (DC)
0,7 - 1,1 x Us (AC) |
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
42 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
480 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
24 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
250 V
|
| Bedrijfsspanning |
0,7- 1,1 x Us (DC)
0,7 - 1,1 x Us (AC) |
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
500 V
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
5 VA, Aantrekkracht, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
5 VA, Aantrekkracht, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
3 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
3 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.5 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|