Eaton 9E extended battery moduel (EBM), 180 V
| Productnaam |
Eaton 9E Extended Battery Module (EBM)
|
| Catalogusnummer |
9EEBM180
|
| UPC |
743172067739
|
| Productlengte/-diepte |
26.24 cm
|
| Hoogte van product |
70.85 cm
|
| Breedte van product |
57.94 cm
|
| Gewicht van product |
105.49 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
TUV |
| Certificering |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Verpakkingsinhoud |
|
| Type toebehoren |
Batterij/Accumulator
|
| Accu-rating |
12 V / 9 Ah
|
| Type accu |
Afgedicht, loodzuur
|
| Aantal batterijen |
30
|