Document downloaden () van 20

9EEBM72

Eaton 9E extended battery moduel (EBM), 72 V

General specifications

Productnaam
Eaton 9E Extended Battery Module (EBM)
Catalogusnummer
9EEBM72
UPC
786689166632
Productlengte/-diepte
19 cm
Hoogte van product
33 cm
Breedte van product
39.9 cm
Gewicht van product
35.8 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Productspecificaties

Verpakkingsinhoud
  • Externe Battery Module (EBM)
  • EBM voedingskabel
  • Snelstartgids
Type toebehoren
Batterij/Accumulator
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Type accu
Verzegeld, loodzuur
Aantal batterijen
12

Productspecificatie exporteren

Declarations of conformity

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.