Eaton 9PX Power Module, 11 kVA, 10 kW, Ingang: Bedraad, Uitgangen: Bedraad, Rack/toren, 3U
Productnaam |
Eaton 9PX UPS
|
Catalogusnummer |
9PX11KIPM
|
UPC |
743172039378
|
Productlengte/-diepte |
70 cm
|
Hoogte van product |
44 cm
|
Breedte van product |
13 cm
|
Gewicht van product |
21 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
TUV cULus geregistreerd CSA 22.2 |
Certificering |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus geregistreerd EAC |
Runtimegrafiek |
|
Vervanging batterijen |
Geen batterij
|
Aantal batterijen |
0
|
Accubeheer |
|
Langere levensduur accu's |
Ja
|
Aansluitpunt |
Bedraad
|
Spanning |
230 V
|
Wattage |
10 kW
|
Cos-phi uitgang |
0,9
|
Uitgangsspanningsbereik |
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
|
Uitgangsgolfvorm |
Sinusgolf
|
Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
|
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max |
2
|
Voedingstype |
1
|
Topologie |
Online/dubbele omzetting
|
VA-classificatie |
11 kVA
|
Ingangsaansluiting |
Bedrade/vaste verbinding
|
Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
|
Nominale frequentie |
50/60 Hz
|
Ingangsvermogensfactor |
> 0,99
|
Bereik ingangsspanning |
176-276 V (100-276 V met derating)
|
Bereik ingangsfrequentie |
40-70 Hz
|
Inclusief netwerkkaart |
Nee
|
Communicatie |
|
Ethernet-interface |
Nee
|
Gebruikersinterface |
Grafische LCD-display in verschillende talen
|
Potentiaalvrij schakelcontact |
Ja
|
Uitbreidingssleuven |
Een slot voor optionele communicatiekaart
|
Softwarecompatibiliteit |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Type interface |
Overig
|
Hoogte |
3000 m
|
Geluidsniveau |
< 50 dB op 1 meter
|
Temperatuurbereik |
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
|
Relatieve luchtvochtigheid |
0-95% niet-condenserend
|
Constructietype |
Vrijstaand model
|
Verpakkingsinhoud |
|
Fase (uitgang) |
1
|
Interne omleiding |
Ja
|
Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
Kleur |
Zwart/zilver
|
Rendement bij maximale belasting |
95
|
Rekmontageset |
Nee
|
Fase (ingang) |
1
|
Hotswap-voeding |
Nee
|