Eaton 9PX UPS Netpack, 2200 VA, 2200 W, ingang: C20, uitgangen: (8) C13, (2) C19, rack/toren, 2U, netwerkkaart inbegrepen
Productnaam |
Eaton 9PX UPS
|
Catalogusnummer |
9PX2200IRTN
|
UPC |
743172081438
|
Productlengte/-diepte |
60.5 cm
|
Hoogte van product |
8.65 cm
|
Breedte van product |
44 cm
|
Gewicht van product |
28.1 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
TUV cULus geregistreerd CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
Certificering |
EAC
CE ENERGY STAR certified IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 |
Modelcode |
Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack
|
Type accu |
Verzegeld, loodzuur
|
Runtimegrafiek | |
Vervanging batterijen |
Hot-swappable interne batterijen en externe batterij modules (EBM's)
|
Aantal batterijen |
6
|
Accubeheer |
|
Accu-rating |
12 V / 7 Ah
|
Langere levensduur accu's |
Ja
|
Aansluitpunt |
(8) C13, (2) C19
|
Spanning |
230 V
|
Wattage |
2200 W
|
Cos-phi uitgang |
1
|
Uitgangsspanningsbereik |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
Uitgangsgolfvorm |
Sinusgolf
|
Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
|
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max |
3
|
Voedingstype |
1
|
Topologie |
Online/dubbele omzetting
|
VA-classificatie |
2200 VA
|
Ingangsaansluiting | |
Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
|
Nominale frequentie |
50/60 Hz
|
Ingangsvermogensfactor |
> 0,99
|
Lengte ingangskabel |
1,8 m
|
Bereik ingangsspanning |
176-276 V (100-276 V met derating)
|
Bereik ingangsfrequentie |
40-70 Hz
|
Inclusief netwerkkaart |
Ja
|
Communicatie |
|
Ethernet-interface |
Ja
|
Gebruikersinterface |
Grafische LCD-display in verschillende talen
|
Potentiaalvrij schakelcontact |
Ja
|
Uitbreidingssleuven |
Een slot, netwerkkaart inclusief
|
Softwarecompatibiliteit |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
|
Type interface |
Overig
|
Hoogte |
3000 m
|
Geluidsniveau |
<40 dB op 1 meter
|
Temperatuurbereik |
0° tot 40 °C (32° tot 104 °F)
|
Relatieve luchtvochtigheid |
0-96% niet-condenserend
|
Constructietype |
19" uitvoering
|
Verpakkingsinhoud |
|
Fase (uitgang) |
1
|
Interne omleiding |
Ja
|
Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
Kleur |
Zwart/zilver
|
Rendement bij maximale belasting |
93
|
Rekmontageset |
Ja
|
Fase (ingang) |
1
|
Hotswap-voeding |
Nee
|
Standaard fabrieksgarantie |
|
Uitgebreide serviceplannen |
|