Document downloaden () van 20

9PX3000IRTBPH
Model Code: Eaton 9PX 3000i RT3U HotSwap HW

Eaton 9PX UPS HotSwap HW, 3000 VA, 3000 W, ingang: bedraad, uitgangen: bedraad, rack/toren, 3U

General specifications

Productnaam
Eaton 9PX UPS
Catalogusnummer
9PX3000IRTBPH
UPC
743172081599
Productlengte/-diepte
48.5 cm
Hoogte van product
13 cm
Breedte van product
44 cm
Gewicht van product
28 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
cULus geregistreerd
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certificering
EAC
CE
ENERGY STAR certified
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
Modelcode
Eaton 9PX 3000i RT3U HotSwap HW

Battery

Type accu
Verzegeld, loodzuur
Runtimegrafiek
Vervanging batterijen
Hot-swappable interne batterijen en externe batterij modules (EBM's)
Aantal batterijen
6
Accubeheer
  • ABM en temperatuurgecompenseerde laadmethode (door de gebruiker selecteerbaar)
  • Automatische batterijtest
  • Beveiliging tegen diepontlading
  • Automatische herkenning van externe batterij-modules
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Langere levensduur accu's
Ja

Electrical output

Aansluitpunt
Bedraad
Spanning
230 V
Wattage
3000 W
Cos-phi uitgang
1
Uitgangsspanningsbereik
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max
3
Voedingstype
1
Topologie
Online/dubbele omzetting
VA-classificatie
3000 VA

Electrical input

Ingangsaansluiting
Bedrade/vaste verbinding
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Nominale frequentie
50/60 Hz
Ingangsvermogensfactor
> 0,99
Bereik ingangsspanning
176-276 V (100-276 V met derating)
Bereik ingangsfrequentie
40-70 Hz

Communications

Inclusief netwerkkaart
Nee
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Serial poort (RS232)
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand AAN/UIT
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand uitschakelen
  • Mini aansluitklemmen voor uitgangsrelais
  • Potentiaalvrije contacten (3 uitgan gen, 1 ingang, optocoupler, DB9)
Ethernet-interface
Nee
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Softwarecompatibiliteit
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
Type interface
Overig

Environmental

Hoogte
3000 m
Geluidsniveau
<40 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid
0-96% niet-condenserend

Additional specifications

Constructietype
Apparaat van 482,6 mm (19 inch)
Verpakkingsinhoud
  • UPS
  • Ingangskabel
  • Onderhoudsbypass
  • (2) IEC-IEC uitgangskabels
  • USB-kabel
  • Seriële kabel
  • (2) Beugels voor 19" montage
  • (2) Rackmontagekit
  • (2) Support voor tower montage
  • Kabelvergrendelingssysteem
  • Veiligheidsinstructies
  • Quick Start Guide
Fase (uitgang)
1
Interne omleiding
Ja
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
Zwart/zilver
Rendement bij maximale belasting
94
Rekmontageset
Ja
Fase (ingang)
1
Hotswap-voeding
Ja

Warranty and support

Standaard fabrieksgarantie
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Uitgebreide serviceplannen
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-3000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WU872XXX-6009UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-6009UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.