Eaton 9PX UPS, Power Module, 8 kVA, 7.2 kW, ingang: bedraad, uitgangen: bedraad, rack / toren, 3U
| Productnaam |
Eaton 9PX UPS
|
| Catalogusnummer |
9PX8KIPM
|
| UPC |
743172039361
|
| Productlengte/-diepte |
70 cm
|
| Hoogte van product |
44 cm
|
| Breedte van product |
13 cm
|
| Gewicht van product |
19 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
TUV cULus geregistreerd CSA 22.2 |
| Certificering |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus geregistreerd EAC |
| Speciale voorzieningen |
|
| Topologie |
Online/dubbele conversie
|
| Afmeting rek |
3U
|
| Constructietype |
Vrijstaand model
|
| Kleur |
Zwart/zilver
|
| VA-classificatie |
8 kVA
|
| Wattage |
7,2 kW
|
| Rekmontageset |
Nee
|
| Verpakkingsinhoud |
|
| Interne omleiding |
Ja
|
| Hotswap-voeding |
Nee
|
| Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
| Primaire frequentie - max |
70 Hz
|
| Primaire frequentie - min |
40 Hz
|
| Ingangsaansluiting |
Bedrade/vaste verbinding
|
| Nominale frequentie |
50 / 60 Hz
|
| Bereik ingangsfrequentie |
40-70 Hz
|
| Ingangsvermogensfactor |
>,99
|
| Aansluitpunt |
Bedraad
|
| Aantal bekabelde uitgangen |
1
|
| Uitgangsgolfvorm |
Sinusgolf
|
| Spanning |
230 V
|
| Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Voedingstype |
1
|
| Type spanning |
AC
|
| Runtimegrafiek |
Bekijk runtimegrafiek
|
| Accubeheer |
|
| Vervanging batterijen |
Geen batterij
|
| Langere levensduur accu's |
Ja
|
| Runtime bij halve belasting |
0 min
|
| Communicatie |
|
| Uitbreidingssleuven |
Een slot voor optionele communicatiekaart
|
| Ethernet-interface |
Nee
|
| Inclusief netwerkkaart |
Nee
|
| Softwarecompatibiliteit |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
|
| Gebruikersinterface |
Grafische LCD-display in verschillende talen
|
| Type interface |
Overig
|
| Potentiaalvrij schakelcontact |
Ja
|
| Hoogte |
3000 m
|
| BTU-rating |
Online: 1472
|
| Geluidsniveau |
<48 dB op 1 meter
|
| Relatieve luchtvochtigheid |
0-95% niet-condenserend
|
| Temperatuurbereik |
0° tot 40°C (32° tot 104°F)
|
| Ingangsspanning - max |
276 V
|
| Ingangsspanning - min |
100 V
|
| Uitgangsspanning - max |
250 V
|
| Uitgangsspanning - min |
200 V
|
| Secundaire frequentie - max |
60 Hz
|
| Secundaire frequentie - min |
50 Hz
|
| Aantal batterijen |
0
|
| Rendement bij maximale belasting |
95
|
| Efficiëntie (eco-modus) |
98
|
| Bereik ingangsspanning |
176-276 V (100-276 V met derating)
|
| Maximaal aantal accupacks |
12 (supercharger vereist voor meer dan 6 EBM)
|
| Uitgangsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Cos-phi uitgang |
0,9
|
| Uitgangsspanningsbereik |
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
|
| Fase (ingang) |
1
|
| Fase (uitgang) |
1
|
| Runtime bij volledige belasting |
0 min
|
| Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max |
2
|
| Opgenomen vermogen |
432 W
|
| Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
|