Eaton 9PX UPS 12Ki 6Ki Redundant Netpack, 12 kVA, 10,8 kW, ingang: bedraad, uitgangen: (4) C19, bedraad, rack/toren, 9U, netwerkkaart inbegrepen
| Productnaam |
Eaton 9PX UPS
|
| Catalogusnummer |
9PXM12KIRTN
|
| UPC |
743172045324
|
| Productlengte/-diepte |
68.5 cm
|
| Hoogte van product |
39 cm
|
| Breedte van product |
44 cm
|
| Gewicht van product |
106 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
TUV |
| Certificering |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Modelcode |
Eaton 9PX 12Ki 6Ki Red. RT9U Netpack
|
| Type accu |
Verzegeld, loodzuur
|
| Runtimegrafiek |
Bekijk runtimegrafiek
|
| Vervanging batterijen |
Hot-swappable interne batterijen en externe batterij modules (EBM's)
|
| Aantal batterijen |
2 x 15
|
| Accubeheer |
|
| Accu-rating |
12 V / 5 Ah
|
| Langere levensduur accu's |
Ja
|
| Aansluitpunt |
(4) C19, Bedraad
|
| Spanning |
230 V
|
| Wattage |
10.8 kW
|
| Cos-phi uitgang |
0,9
|
| Uitgangsspanningsbereik |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
| Uitgangsgolfvorm |
Sinusgolf
|
| Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
|
| Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max |
2
|
| Voedingstype |
1
|
| Topologie |
Online/dubbele omzetting
|
| VA-classificatie |
12 kVA
|
| Ingangsaansluiting |
Bedrade/vaste verbinding
|
| Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Nominale frequentie |
50/60 Hz
|
| Ingangsvermogensfactor |
> 0,99
|
| Bereik ingangsspanning |
176-276 V (100-276 V met derating)
|
| Bereik ingangsfrequentie |
40-70 Hz
|
| Inclusief netwerkkaart |
Ja
|
| Communicatie |
|
| Ethernet-interface |
Ja
|
| Gebruikersinterface |
Grafische LCD-display in verschillende talen
|
| Potentiaalvrij schakelcontact |
Ja
|
| Uitbreidingssleuven |
Een slot, netwerkkaart inclusief
|
| Softwarecompatibiliteit |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
|
| Type interface |
Overig
|
| Hoogte |
3000 m
|
| Geluidsniveau |
< 50 dB op 1 meter
|
| Temperatuurbereik |
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
|
| Relatieve luchtvochtigheid |
0-95% niet-condenserend
|
| Constructietype |
Apparaat van 482,6 mm (19 inch)
|
| Verpakkingsinhoud |
|
| Fase (uitgang) |
1
|
| Interne omleiding |
Ja
|
| Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
| Kleur |
Zwart/zilver
|
| Rendement bij maximale belasting |
94
|
| Rekmontageset |
Ja
|
| Fase (ingang) |
1
|
| Hotswap-voeding |
Ja
|
| Standaard fabrieksgarantie |
|
| Uitgebreide serviceplannen |
|