Document downloaden () van 20
Wordt uit productie genomen

9SX11KI
Model Code: Eaton 9SX 11000i

Eaton 9SX UPS, 11 kVA, 10 kW, ingang: bedraad, uitgangen: bedraad, rack/toren, 6U

General specifications

Productnaam
Eaton 9SX UPS
Catalogusnummer
9SX11KI
UPC
743172040213
Productlengte/-diepte
70 cm
Hoogte van product
44 cm
Breedte van product
26 cm
Gewicht van product
78 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Modelcode
Eaton 9SX 11000i

Additional specifications

Constructietype
Vrijstaand model
Verpakkingsinhoud
  • Power module
  • Externe Battery Module (EBM)
  • USB-kabel
  • Seriële kabel
  • Batterijkabel met communicatie voor automatische herkenning van batterijkasten
  • (2) Support voor tower montage
  • Verbindingsplaat
  • Veiligheidsinstructies
  • Snelstartgids
Fase (uitgang)
1
Interne omleiding
Ja
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
Zwart
Rendement bij maximale belasting
95
Rekmontageset
Nee
Fase (ingang)
1
Hotswap-voeding
Nee

Battery

Type accu
Verzegeld, loodzuur
Runtimegrafiek
Vervanging batterijen
Hot-swappable batterij modules
Aantal batterijen
20
Accubeheer
  • ABM en temperatuurgecompenseerde laadmethode (door de gebruiker selecteerbaar)
  • Automatische batterijtest
  • Beveiliging tegen diepontlading
  • Automatische herkenning van externe batterij-modules
Accu-rating
12 V / 7 Ah
Langere levensduur accu's
Ja

Communications

Inclusief netwerkkaart
Nee
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Serial poort (RS232)
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand AAN/UIT
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand uitschakelen
  • Potentiaalvrije contacten (4 uitgangen, relay, DB9)
Ethernet-interface
Nee
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Softwarecompatibiliteit
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
Type interface
Overig

Electrical input

Ingangsaansluiting
Bedrade/vaste verbinding
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
Nominale frequentie
50/60 Hz
Ingangsvermogensfactor
> 0,99
Bereik ingangsspanning
176-276 V (100-276 V met derating)
Bereik ingangsfrequentie
40-70 Hz

Electrical output

Aansluitpunt
Bedraad
Spanning
230 V
Wattage
10 kW
Cos-phi uitgang
0,9
Uitgangsspanningsbereik
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max
2
Voedingstype
1
Topologie
Online/dubbele omzetting
VA-classificatie
11 kVA

Environmental

Hoogte
3000 m
Geluidsniveau
< 50 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid
0-95% niet-condenserend

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.