Eaton 9SX extended battery module (EBM), 180 V, Rack/toren, 3U
| Productnaam |
Eaton 9SX Extended battery module
|
| Catalogusnummer |
9SXEBM180RT
|
| UPC |
743172039415
|
| Productlengte/-diepte |
44 cm
|
| Hoogte van product |
13 cm
|
| Breedte van product |
64.5 cm
|
| Gewicht van product |
68 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
TUV cULus geregistreerd CSA 22.2 |
| Certificering |
UL 1778
IEC/EN 62040-2 CE cULus geregistreerd IEC/EN 62040-1 EAC |
| Verpakkingsinhoud |
|
| Rekmontageset |
Ja
|
| Type toebehoren |
Batterij/Accumulator
|
| Type accu |
Afgedicht, loodzuur
|
| Aantal batterijen |
30
|
| Accu-rating |
12 V / 5 Ah
|
| Uitgebreide serviceplannen |
|