Eaton 9SX extended battery module (EBM), 240 V, toren
Productnaam |
Eaton 9SX Extended battery module
|
Catalogusnummer |
9SXEBM240T
|
UPC |
743172091185
|
Productlengte/-diepte |
54.2 cm
|
Hoogte van product |
57.5 cm
|
Breedte van product |
24.4 cm
|
Gewicht van product |
104.9 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
TUV |
Certificering |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Constructietype |
Vrijstaand model
|
Verpakkingsinhoud |
|
Gebruikt met |
9SX5000I, 9SX6000I, 9SX6000INB
|
Kleur |
Zwart
|
Rekmontageset |
Nee
|
Type toebehoren |
Batterij/Accumulator
|
Type accu |
Verzegeld, loodzuur
|
Aantal batterijen |
40
|
Accu-rating |
12 V / 7 Ah
|