Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

AC6

Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 6 A, 550 V AC, 21 x 114 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
AC6
EAN
5027590491716
UPC
051712844727
Productlengte/-diepte
113 mm
Hoogte van product
21 mm
Breedte van product
21 mm
Gewicht van product
60.4 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
6 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
550 V
Type spanning
AC
AC/DC

Productspecificaties

Toepassing
Algemeen industriële toepassingen
Verbinding
97 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Type zekering
AC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.