Eaton Bussmann serie British Standard laagspanningszekering, 16 A, 550 V, 80 kAIC, 2,9 Watt, 111 mm montagepunt
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
AD16
|
| EAN |
5027590491747
|
| UPC |
051712838498
|
| Productlengte/-diepte |
129 mm
|
| Hoogte van product |
21 mm
|
| Breedte van product |
22 mm
|
| Gewicht van product |
66.9 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Ampèrewaarde |
16A
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
550 V
|
| Type spanning |
AC
AC/DC |
| Toepassing |
Algemeen industriële toepassingen
|
| Verbinding |
111 mm bevestigingsafstand
|
| Uitgerust met: |
Gecentreerde boutaansluiting
|
| Type zekering |
AD
|