Document downloaden () van 20

AD6

Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders, 6 A, 550 V, 80 kAIC, 1.8 Watt, 97 mm, bevestigingsafstand

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
AD6
EAN
5027590491808
UPC
051712844802
Productlengte/-diepte
129 mm
Hoogte van product
21 mm
Breedte van product
22 mm
Gewicht van product
66.9 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Ampèrewaarde
6 A
Voltage-classificatie
550 V
Type spanning
AC
AC/DC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Product specifications

Type zekering
AC
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Bouw
BS88

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.