20AMP 250V AC vliegtuigzekering IEC
| Productnaam |
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
|
| Catalogusnummer |
AS20
|
| EAN |
5996516027554
|
| UPC |
051712486934
|
| Productlengte/-diepte |
25 mm
|
| Hoogte van product |
7.6 mm
|
| Breedte van product |
7.6 mm
|
| Gewicht van product |
5.1 g
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
CE-markering |
| Certificering |
CE
|
| Ampèrewaarde |
20A
|
| Gebruikscategorie |
Overig
|
| Voltage-classificatie |
250 V
|
| Type spanning |
AC
|