Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

AS7.5

Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekering 7,5 A, 250 V, metalen kap x metalen kap

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
AS7.5
EAN
5050096009185
Productlengte/-diepte
25 mm
Hoogte van product
7.6 mm
Breedte van product
7.6 mm
Gewicht van product
5.1 g
Voldoet aan:
RoHS conform
CE-markering
Certificering
CE

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
7.5 A
Gebruikscategorie
Overig
Voltage-classificatie
250 V
Type spanning
AC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.