10A 250V AC vliegtuigzekering
| Productnaam |
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
|
| Catalogusnummer |
AST10
|
| EAN |
5027590491884
|
| Productlengte/-diepte |
63 mm
|
| Hoogte van product |
22 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
5.4 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS conform |
| Ampèrewaarde |
10 A
|
| Gebruikscategorie |
Overig
|
| Voltage-classificatie |
250 V
|
| Type spanning |
AC
|