Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

AST2

2A 250V AC vliegtuigzekering IEC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
AST2
EAN
5050096009246
Productlengte/-diepte
45.12 mm
Hoogte van product
8.7 mm
Breedte van product
6.4 mm
Gewicht van product
15 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS conform
Certificering
CE

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
2 A
Gebruikscategorie
Overig
Voltage-classificatie
250 V
Type spanning
AC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.