Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

AST2

2AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Algemene specificaties

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2
EAN
5050096009246
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
15 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Elektrische gegevens

Amperage Rating
2 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.