Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekering 5A, 250V AC, vliegtuigzekering
| Productnaam |
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
|
| Catalogusnummer |
AST5
|
| EAN |
5027590491938
|
| UPC |
051712532365
|
| Productlengte/-diepte |
63 mm
|
| Hoogte van product |
22 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
5.5 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS conform |
| Certificering |
CE
|
| Ampèrewaarde |
5 A
|
| Gebruikscategorie |
Overig
|
| Voltage-classificatie |
250 V
|
| Type spanning |
AC
|