Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

BC63

Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering, 63 A, AC 500 V, DC 250 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
BC63
EAN
5027590492133
UPC
051712844475
Productlengte/-diepte
114 mm
Hoogte van product
21 mm
Breedte van product
21 mm
Gewicht van product
60.5 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
63 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC/DC

Productspecificaties

Toepassing
Algemeen industriële toepassingen
Verbinding
97 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Type zekering
BC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.