Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 50 A, AC 500 V, 21 x 129 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
BD50
|
| EAN |
5027590492171
|
| UPC |
051712838597
|
| Productlengte/-diepte |
129 mm
|
| Hoogte van product |
21 mm
|
| Breedte van product |
21 mm
|
| Gewicht van product |
66.9 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269-2
BS88 |
| Ampèrewaarde |
50 A
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Type spanning |
AC
AC/DC |
| Toepassing |
algemeen industriële toepassingen
|
| Verbinding |
111 mm bevestigingsafstand
|
| Uitgerust met: |
Gecentreerde boutaansluiting
|
| Type zekering |
BD
|