zekeringelement uit de Eaton Bussmann-series hoge snelheid, 63 A, 1000 V DC, NH1, 40 x 53 x 135, gBat, IEC, dubbele melder, mesverbinding, spanningvoerende klemnokken
Productnaam |
Eaton Bussmann-serie NH zekeringen voor batterijopslag
|
Catalogusnummer |
BSF-063G-NH110
|
EAN |
5027590530057
|
Productlengte/-diepte |
135 mm
|
Hoogte van product |
62.9 mm
|
Breedte van product |
39.65 mm
|
Gewicht van product |
380 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269-7
|