Document downloaden () van 20

BSF-160G-NH210

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 160 A, DC 1000 V, NH2, 54 x 61 x 150 mm, gBat, IEC, dubbele melder, mesverbinding, onder spanning staande grepen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann-serie NH zekeringen voor batterijopslag
Catalogusnummer
BSF-160G-NH210
EAN
5027590530118
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
71 mm
Breedte van product
53.9 mm
Gewicht van product
434 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-7

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.