Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 200 A, DC 1000 V, NH1, 40 x 53 x 135, gBat, IEC, dubbele melder, mesverbinding, onder spanning staande grepen
| Productnaam |
Eaton Bussmann-serie NH zekeringen voor batterijopslag
|
| Catalogusnummer |
BSF-200G-NH110
|
| EAN |
5027590530101
|
| Productlengte/-diepte |
135 mm
|
| Hoogte van product |
62.9 mm
|
| Breedte van product |
39.65 mm
|
| Gewicht van product |
434 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269-7
|
| Ampèrewaarde |
200 A
|
| Voltage-classificatie |
1000 Vdc
|
| Type spanning |
DC
|
| Vermogensverlies |
25 W
|
| Uitschakelvermogen |
100 kA
|
| Klasse |
Klasse gBat
|
| Toepassing |
batterijopslag
|
| Type zekering |
BSF-NH
|
| Formaat zekering |
NH1
|
| Geschikt voor |
SD1-D-PV NH-zekeringhouder
|
| Toebehoren |
170H0236 en 170H0238 microschakelaar
|