Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 355 A, DC 1000 V, NH3, 71 x 76 x 150 mm, gBat, IEC, dubbele melder, mesverbinding, onder spanning staande trekoren
Productnaam |
Eaton Bussmann-serie NH zekeringen voor batterijopslag
|
Catalogusnummer |
BSF-355G-NH310
|
EAN |
5027590530170
|
Productlengte/-diepte |
150 mm
|
Hoogte van product |
86 mm
|
Breedte van product |
71.2 mm
|
Gewicht van product |
1099 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269-7
|